Poignée de détendeur, 3,9 à 3,9 cm
L7508-100
Poignée de cordon étanche à la poussière, NPT étanche à la poussière de 5 cm 2,4 à 2,9 cm
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et la flexion qui peuvent endommager le système