Poignée de détendeur, 0,19 à 0,25 po
L7701-100
Détendeur, poignée de cordon de luxe, NPT droit mâle 0,19-0,25 po (6,4-7,9 mm)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent...