Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de détendeur, 0,25 à 0,38 po

L7706-100

Détendeur, poignée de cordon de luxe, NPT droit mâle 1,3 cm 0,25-0,38 po (6,4-9,6 mm)

  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
  • Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent...
Code UPC : 078477213490
Pays d’origine : Inde

Renseignements sur le produit