Poignée de détendeur, 0,38 à 0,50 po
L7707-100
Détendeur, poignée de cordon Deluxe, NPT droit mâle 1,3 cm 0,38-0,50 po (9,7-12,7 mm)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et la courbure qui peuvent...