Poignée de détendeur, 0,44 à 0,56 po
L7715-100
Détendeur, poignée de cordon Deluxe, NPT droit mâle de 2,5 cm 11,2 à 14 mm (0,44 à 0,56 po)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent causer...