Strain Relief Grip, 0.63-0.75"
L7717-100
Détendeur, poignée de cordon de luxe, NPT droit mâle de 2,5 cm 0.63-0.75po (16.0-19.1MM)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent...