Poignée de détendeur, 2,5 à 2,5 cm
L7721-100
Détendeur, poignée de cordon de luxe, NPT mâle droit de 2,5 cm à 28,7 mm (1 po)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent...