Strain Relief Grip, 1.00-1.13"
L7725-100
Strain Relief, Deluxe Cord Grip, 1.25" NPT Straight Male 1.00-1.13" (25.4-28.7MM)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et la courbure qui peuvent...