Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de détendeur, 3,8 cm à 2,5 cm

L7726-100

Détendeur, multitissage (simple/double), maillage en acier inoxydable, Poignée de cordon en aluminium, Gamme de diamètres de câble de 2,9 cm à 2,5 cm, Taille NPT de 2,5 cm, Longueur de maillage de 25,4 cm
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
  • Ces gri
Code UPC : 078477213544
Pays d’origine : Inde
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit