Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de détendeur, 5,9-5,9 cm

L7730-100

Détendeur, Poignée de cordon de luxe, NPT mâle droit de 5,5 à 58,7 mm (2 po)

  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
  • Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent...
Code UPC : 078477214145
Pays d’origine : Inde
Lien RoHS : oui

Renseignements sur le produit