Strain Relief Grip, 1.69-1.81"
L7739-100
Strain Relief, Deluxe Cord Grip, 2.5" NPT Straight Male 1.69-1.81" (43.0-46.0MM)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent ...