Poignée de détendeur, 6,9 à 5,9 cm
L7748-100
Détendeur, poignée de cordon de luxe, NPT mâle droit de 7,6 cm à 55,5 mm (2,06 à 2,19 po)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent...