Poignée de détendeur, 6,9 cm à 6,9 cm
L7751-100
Détendeur, poignée de cordon Deluxe, NPT mâle droit de 7,6 cm 58,7-61,9 mm (2,31-2,44 po)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent...