Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Strain Relief Grip, 1.69-1.81"

L7760-100

Strain Relief, Deluxe Cord Grip, 1.5" NPT Straight Male 1.69-1.81" (43.0-46.0MM)

  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
  • Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent ...
Code UPC : 078477572931
Pays d’origine : Inde

Renseignements sur les produits