Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de détendeur, 0,50 à 0,63 po

L7767-100

Détendeur, 90 degrés - Multitissage (simple/double), Maillage en acier inoxydable, Poignée de cordon en aluminium, Gamme de diamètres de câble de 1,9 cm à 1,9 cm, Calibre NPT 3/4 po, Longueur de maillage 6,0 po
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
Code UPC : 078477572245
Pays d’origine : Inde
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit