Strain Relief Grip, 1.13-1.25"
L7778-100
Détendeur, poignée de cordon Deluxe, NPT 1.25po, 90 °, mâle, 1.13-1.25po (28.7-31.8MM)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et la courbure qui peuvent...