Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
L7939
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
3 Inch, 45-Degree, Male, Malleable Iron Body, Liquid-Tight Metal Core Conduit, Strain-Relief Grip
Poignées étanches aux liquides en maillage d’acier inoxydable tissé avec corps en aluminium anodisé pour résister à la corrosion. Elles permettent de connecter un conduit métallique flexible étanche aux liquides à des logements électriques pour éviter toute traction de conduit. Chaque raccord est fourni avec une gorge isolée pour assurer l’isolation des conducteurs et protéger contre les dommages causés par la flexion, la chaleur...
3 Inch, 45-Degree, Male, Malleable Iron Body, Liquid-Tight Metal Core Conduit, Strain-Relief Grip
Poignées étanches aux liquides en maillage d’acier inoxydable tissé avec corps en aluminium anodisé pour résister à la corrosion. Elles permettent de connecter un conduit métallique flexible étanche aux liquides à des logements électriques pour éviter toute traction de conduit. Chaque raccord est fourni avec une gorge isolée qui garantit l’isolation du conducteur et offre une protection contre les dommages dus à la flexion, à la dilatation et à la contraction. Les poignées étanches aux liquides sont recommandées pour le câblage des moteurs et de tous les logements électriques lorsquʼun conduit étanche aux liquides est soumis à des mouvements ou des contraintes.
Code UPC : 078477974056
Pays d’origine : Mexique
Renseignements sur les produits
Normes et homologations
Normes et homologations : UL/CSA
Garantie : limitée 2-Year
Spécifications mécaniques
Sexe du raccord : mâle
Style de raccord : 45-Degree
Type de raccord : noyau métallique étanche aux liquides
Longueur du maillage : 10-5/8
Taille NPT : 3
Tissage : double
Caractéristiques
Type de dispositif : poignée de détendeur
Matériaux :
Corps : fer malléable
Couleur/caractéristique : isolée
Matériau de la poignée : acier inoxydable
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.