Strain Relief Grip, 0.30–0.43"
L8001-100
Strain Relief, I-Grip Connector, 0.30–0.43" (7.62–10.92MM)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et la pliure qui peuvent endommager le système...