Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de détendeur, 0,52 à 0,73 po

L8003-100

Détendeur, Connecteur I-Grip, 13,21 à 18,54 mm (0,52 à 0,73 po)

  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
  • Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et la courbure qui peuvent endommager le système...
Code UPC : 078477213131
Pays d’origine : Inde

Renseignements sur le produit