Poignée de détendeur, 3,9 cm à 3,9 cm
L8011-100
Détendeur, Poignée de cordon Deluxe, NPT droit mâle de 3,5 cm 1,31-1,44 po (33,3-36,6 mm)
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et le pliage qui peuvent ...