Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de traction, 5,9 cm à 7,9 cm

L8567-100

Tirage, Poignée de câble à maillage double à œillet unique, 2,50-3,00 po, La charge utile est de 24 500 LB
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de traction sont des dispositifs réutilisables pour tirer des conducteurs nus, des fils isolés, des câbles synthétiques, des câbles métalliques et des câbles optiques
  • Toutes les conceptions de poignée de traction sont entièrement testées pour répondre aux valeurs nominales de rupture publiées...
Code UPC : 078477573082
Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit