Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de traction, 5,9 cm à 7,9 cm

L8678-100

Tirage, œillet décalé, maillage double, acier galvanisé, Gamme de diamètres de câble de 5,9 cm à 7,9 cm - La charge utile est de 13 440 LBS
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de traction sont des dispositifs réutilisables pour tirer des conducteurs nus, des fils isolés, des câbles synthétiques, des câbles métalliques et des câbles optiques
  • Toutes les conceptions de poignée de traction sont entièrement testées pour répondre
Code UPC : 078477573211
Pays d’origine : Inde
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit