Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Support Grip, 0.50-0.63"

L9501-100

Support, Single Eye Closed Mesh Cable Support Grip, 0.50-0.63" - Breakload is 567 LB

  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur toute la longueur de la poignée afin que le câble ne soit pas endommagé
  • Nous...
Code UPC : 078477213025
Pays d’origine : Inde

Renseignements sur les produits