Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de soutien, 5,9 cm à 7,9 cm

L9509-100

Support, œillet unique, maillage unique, acier inoxydable, Gamme de diamètres de câble de 5,9 cm à 7,9 cm - La charge utile est de 3 400 LBS, Longueur de l’œillet de 48 cm, Longueur du maillage de 61 cm
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur toute la longueur
Code UPC : 078477214305
Pays d’origine : Inde
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit