Support Grip, 0.75-1.00"
L9517-100
Support, Poignée de support de câble en maillage fermé double œillet, 0.75-1.00po, acier inoxydable 304 - La charge utile est de 1000 LB
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur toute la longueur de la poignée afin que le câble soit...