Support Grip, 1.50-1.75"
L9576-100
Support, Poignée de support de câble avec fermeture à lacet et treillis divisé à œillet unique, Acier inoxydable 1.50-1.75po, 304 - La charge utile est de 1,700 LB
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur toute la longueur de la poignée afin de...