Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de soutien, 5,9 cm à 5,9 cm

L9578-100

Support, œillet unique, lacet, maillage unique, acier inoxydable, Gamme de diamètres de câble de 5,6 cm à 5,9 cm - La charge utile est de 3 260 LBS, Longueur de l’œillet de 48,6 cm, Longueur du maillage de 58,9 cm

  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur
Code UPC : 078477572900
Pays d’origine : Inde
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit