Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de soutien, 7,6 cm à 7,9 cm

L9681-100

Support, œillet décalé, fermeture de tige, maillage unique, acier inoxydable, Gamme de diamètres de câble de 7,6 cm à 7,9 cm - La charge utile est de 4 300 LBS, Longueur de l’œillet de 28,9 cm, Longueur du maillage de 21,0 po
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur t
Code UPC : 078477573327
Pays d’origine : Chine
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit