Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Support Grip, 1.50-1.75"

L9704-100

Support, 1.50-1.75", 304 Stainless Steel- Heavy Duty Single Eye, Sup Grip, 1.75-1.99", 304 Stainless Steel, Closed Mesh - Breakload is 4,490 lbs 

  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur...
Code UPC : 078477573303
Pays d’origine : Inde

Renseignements sur les produits