Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Poignée de soutien, 0,75 à 1,00 po

L9711-100

Support, œillet double, usage intensif, maillage unique, acier inoxydable, Gamme de diamètres de câble de 1,9 cm à 2,5 cm - La charge utile est de 2 080 LBS, Longueur de l’œillet de 18 cm, Longueur du maillage de 38 cm

  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux o
Code UPC : 078477572924
Pays d’origine : Inde
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit