Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

LA315-PA
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme, Appareil d’éclairage à DEL Arc 90 , DEL RGBA, 15 degrés, Fiche 5-15 , fini aluminium

L’Arc 90 fait passer le mélange de couleurs au niveau supérieur avec 90 3W DEL, ce qui rend ce luminaire extrêmement puissant pour les applications intérieures et extérieures. La configuration des DEL permet la création de tons pastel ou un éclairage général de lumière blanche pure.
Code UPC : 07847760451
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits