Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
LAE8I
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Le haut-parleur plafonnier Leviton Architectural Edition avec 8” haut-parleurs Woofer Leviton Architectural Edition a été conçu pour une dispersion complète du son afin de remplir la pièce, peu importe où il est installé, qu’il s’agisse de systèmes de cinéma maison ou d’applications audio pour toute la maison. Avec une supériorité acoustique prouvée par des tests rigoureux et une évaluation en situation réelle, ainsi qu’un son inspiré du légendaire moniteur de référence principal M2 , la technologie de guide d’ondes haute définition permet...
Le haut-parleur plafonnier Leviton Architectural Edition avec 8” haut-parleurs Woofer Leviton Architectural Edition a été conçu pour une dispersion complète du son afin de remplir la pièce, peu importe où il est installé, qu’il s’agisse de systèmes de cinéma maison ou d’applications audio pour toute la maison. Grâce à sa supériorité acoustique prouvée par des tests rigoureux et une évaluation en situation réelle, ainsi qu’à un son inspiré du légendaire moniteur de référence principal M2 , la technologie de guide d’ondes haute définition permet au haut-parleur de remplir la pièce d’un son de qualité cinéma et d’immersion complète à partir de n’importe quel emplacement, même les élévations élevées ou les emplacements d’écoute hors axe. Spécialement conçus avec un cadre magnétique sans rebord pratiquement invisible que l’on peut peinturer, les haut-parleurs se fondent dans le mur ou l’architecture du plafond de n’importe quel milieu. Ils plaisent autant aux audiophiles qu’aux décorateurs d’intérieur qui peuvent les intégrer à tous les aménagements ou à toutes les configurations. La conception robuste et fiable du haut-parleur comprend également un support XL-2 adapté au montage dans n’importe quel mur ou plafond jusqu’à 2” d’épaisseur.
La performance du haut-parleur exclusif offre un son de remplissage de la pièce avec des aigus nets et puissants
Haut-parleurs de graves longue portée avec bords en caoutchouc qui offrent une sortie élevée avec une faible distorsion
Les cadres magnétiques sans rebord pratiquement invisibles peuvent être peints pour mieux se fondre dans le mur ou l’architecture du plafond.
La technologie Waveguide d’imagerie haute définition (HDI) et les résultats de positionnement du pilote optimisé par ordinateur pour une performance idéale et une imagerie de salle d’enregistrement réaliste d’un bout à l’autre de la pièce, sans égard à l’emplacement.
Conçu pour une installation sur mesure qui tient compte d’une conception audio et visuelle uniforme dans la pièce en entier.
Support d’installation Superior XL-2
Conception robuste et fiable qui s’adapte pour une installation facile dans les murs d’une épaisseur maximale de 2” .
Prise mécanique de spécialité conçue pour minimiser les vibrations, peu importe le format d’installation.
Gère une installation personnalisée mieux que les conceptions de support 1-1/2” typiques.
Trousses d’infrastructure offertes en option pour les installations au cours de construction
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.