Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Disjoncteur de dérivation intelligent unipolaire de 15 A de 2e génération avec télécommande

LB115-EST

Disjoncteur de dérivation à DPÉFT (Protection de l’équipement) intelligent de 2e génération avec télécommande (marche/arrêt) et installation enfichable. 120 V c.a.

  • INTELLIGENT – Intégrés à l'application My Leviton, les disjoncteurs intelligents de Leviton fournissent des données pertinentes sur la consommation d'énergie de la maison, une sécurité accrue et des solutions pour l'ensemble de la maison en conjonction avec d'autres produits intelligents de Leviton
  • COMMANDE – Mettre les disjoncteurs intelligents de 2e génération sous ou hors tension à distance; configurer un schéma de circuit personnalisé
Code UPC : 078477681428
Pays d’origine : Chine
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit