Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Disjoncteur de dérivation magnétique hydraulique standard20A 1-Pole

LB120
Disjoncteur de dérivation standard20A 1-Pole avec technologie de déclenchement magnétique hydraulique et installation enfichable. 120V
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur présent
  • MAGNÉTIQUE HYDRAULIQUE – La technologie de déclenchement de précision garantit que le disjoncteur principal fonctionne comme prévu de -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) sans reclassement
  • INTUITIF – Indicateurs de couleur dans la poignée ...
Code UPC : 078477814505
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes