Disjoncteur de dérivation magnétique hydraulique standard25A 1-Pole
LB125
- FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur présent
- MAGNÉTIQUE HYDRAULIQUE – La technologie de déclenchement de précision garantit que le disjoncteur principal fonctionne comme prévu de -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) sans reclassement
- INTUITIF – Indicateurs de couleur dans la poignée ...