Disjoncteur de dérivation à DPÉFT magnétique hydraulique unipolaire de 25 A
LB125-EP
- FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
- MAGNÉTIQUE HYDRAULIQUE – La technologie de déclenchement de précision garantit que le disjoncteur principal fonctionne comme prévu de -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F) sans requérir de modification de leurs valeurs nominales
- SÉCURITÉ – Les disjoncteurs à DDAA, à DDFT et mixtes de Leviton sont dotés d’un mécanisme de verrouillage breveté et ne peuvent être réarmés si la protection contre les fuites à la terre ou les amorçages d’arc est compromise