Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Disjoncteur de dérivation hydraulique magnétique à DDFT30A 1-Pole

LB130-GF
Disjoncteur de dérivation à DDFT30A 1-Pole avec technologie de déclenchement magnétique hydraulique et installation enfichable. 120V
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur présent
  • MAGNÉTIQUE HYDRAULIQUE – La technologie de déclenchement de précision garantit que le disjoncteur principal fonctionne comme prévu de -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) sans reclassement
  • SÉCURITÉ – DDFT, DDAA et circuit double fonction de Leviton...
Code UPC : 078477814659
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes