Disjoncteur de dérivation magnétique hydraulique standard 2-Pole de 125A
LB212
- FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur présent
- MAGNÉTIQUE HYDRAULIQUE – La technologie de déclenchement de précision garantit que le disjoncteur principal fonctionne comme prévu de -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F) sans recalibrage
- INTUITIF – Couleur indi...