Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Disjoncteur de dérivation hydraulique magnétique15A 2-Pole DDAA

LB215-AF
Disjoncteur de dérivation DDAA15A 2-Pole avec technologie de déclenchement magnétique hydraulique et installation enfichable. 120/240V
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur présent
  • MAGNÉTIQUE HYDRAULIQUE – La technologie de déclenchement de précision garantit que le disjoncteur principal fonctionne comme prévu de -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) sans reclassement
  • SÉCURITAIRE – Prise à DDFT, DDAA et double fonction de Leviton...
Code UPC : 078477380949
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes