Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Disjoncteur de dérivation à DDFT magnétique hydraulique bipolaire de 25 A

LB225-G

Disjoncteur de dérivation à DDFT bipolaire de 25A avec technologie de déclenchement magnétique hydraulique et installation enfichable. Prend en charge les applications 120/208 V et 120/240 V.

  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
  • MAGNÉTIQUE HYDRAULIQUE – La technologie de déclenchement de précision garantit que le disjoncteur principal fonctionne comme prévu de -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F) sans requérir de modification de leurs valeurs nominales
Code UPC : 07847746861
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Série de réponses de Leviton : diagnostic de votre disjoncteur
Assurez la sécurité de vos clients grâce aux disjoncteurs à DDFT de Leviton avec protection de verrouillage complète