Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Disjoncteur de dérivation magnétique hydraulique standard30A 2-Pole

LB230
Disjoncteur de dérivation standard30A 2-Pole avec technologie de déclenchement magnétique hydraulique et installation enfichable. Prend en charge les applications 120/208V et 120/240V .
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur présent
  • MAGNÉTIQUE HYDRAULIQUE – La technologie de déclenchement de précision garantit que le disjoncteur principal fonctionne comme prévu de -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) sans reclassement
  • ...
Code UPC : 078477814444
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes