Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de distribution intérieur et porte avec fenêtre,30 espaces

LDC30-W
Porte et couvercle pour panneau de distribution intérieur 30 espaces avec fenêtre d’observation, homologué NEMA 1. Matériel de montage inclus
  • CONCEPTION MODERNE - Finition poudrée blanche pour une apparence moderne et élégante
  • FENÊTRE D'OBSERVATION – Fournit un aperçu de l'état de fonctionnement des disjoncteurs. Identifiez facilement quand un disjoncteur s’est déclenché et le type de défaillance grâce à des diagnostics à DEL intuitifs
*Pour les applications jusqu’à 60A avec fil de cuivre; ou ...
Code UPC : 078477821855
Pays d’origine : Chine