Sectionneur de sécurité sans fusible de 30/32 A avec contact auxiliaire (N/O) – Powerswitch®
LDS30-ACT
Sectionneur de sécurité à culot non métallique sans fusible, 30/32 A, 600 V c.a. Homologué IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, NEMA type 3R, 4X , 6, 6P , 12, logement étanche 13, certifié NSF, UL94V-0, conforme RoHS, comprend un contact auxiliaire installé en usine (AUXNO) normalement ouvert
La conception incurvée supérieure pousse l’eau et les débris vers le côté du dispositif et laisse moins d’espace pour l’accumulation
Sectionneur de sécurité à culot non métallique sans fusible, 30/32 A, 600 V c.a. Homologué IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, NEMA type 3R, 4X , 6, 6P , 12, logement étanche 13, certifié NSF, UL94V-0, conforme RoHS, comprend un contact auxiliaire installé en usine (AUXNO) normalement ouvert
La conception incurvée supérieure pousse l’eau et les débris vers le côté du dispositif et laisse moins d’espace pour l’accumulation
Certifiés par la NSF pour les exigences d’hygiène dans le traitement des aliments et des boissons
Boîtier en PBT résistant aux impacts, à la corrosion et aux traitements abusifs
Étanche, étanche à la poussière, submersible et adapté au lavage à haute pression et à haute température; poignée surmoulée offrant une prise ferme, une durabilité et une résistance au lavage à grande eau
Vous voulez que ce dispositif communique avec vous? Le LDS30 est offert avec la technologie Inform, offrant un accès 24 h/24, 7 j/7 aux données critiques du dispositif (y compris la température du logement, l’accumulation de liquide, la continuité de la mise à la terre, etc.). Sachez ce qui se passe à l’intérieur de votre sectionneur sans avoir à l’ouvrir, améliorant ainsi la sécurité et la productivité.
Interruption de courant : certifié pour le courant et la tension nominales complets
Tension diélectrique : 1 000 V plus deux fois la tension nominale pendant 1 minute
Endurance : 6 000 cycles de fonctionnement au courant et à la tension nominales
Courant nominal de court-circuit : 10 kA; type de fusible J; taille de fusible 60A
Tension : 600 V c.a.
Matériaux
Matériau du logement : PBT+PC
Vis du logement : acier inoxydable
Joint : caoutchouc de silicone
Matériau de la poignée : PBT+PC avec surmoulage TPE
Pieds de montage : PBT+PC
Garantie
Garantie : limitée 3-Year
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : -40 °C à 75 °C
Résistance aux UV : les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
Normes et homologations
CE : marquage CE
IEC : 60529
ISO : 20653
Protection contre les infiltrations : NEMA/UL 50E Type 3R , 4, 4X , 6, 6P , 12, 13 IEC IP66, IP67, IP68, IP69 IP69K
NEMA : 250
NOM : NOM-ANCE
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
cULus : cULus UL60947-4-1A (adapté comme sectionneur de moteur)
Spécifications mécaniques
Caractéristique : Curve Top
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 18 - 8 AWG
Identifiant du terminal : conforme aux normes UL et internationales
MX374848
US9828789
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.