Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Sectionneur de sécurité sans fusible de 30/32 A avec courbe supérieure et technologie Inform™, surveillance locale et à distance avec Wi-Fi – Powerswitch®

LDS30-CTC

Sectionneur de sécurité à culot non métallique sans fusible, 30/32 A, 600 V c.a., avec technologie Inform de surveillance locale et à distance. Le contrôle à distance communiqué par Wi-Fi requiert une connexion Internet. Homologué IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, NEMA type 3R, 4X , 6, 6P , 12, logement étanche 13, certifié NSF, UL94V-0, conforme RoHS

  • La conception incurvée supérieure pousse l’eau et les débris vers le côté du dispositif et laisse moins de
Code UPC : 78477877715
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit