Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Sectionneur de sécurité sans fusible 30/32 A avec technologie Inform™, surveillance locale – Powerswitch®

LDS30-CTS

Sectionneur de sécurité à culot non métallique sans fusible, 30/32 A, 600 V c.a., avec technologie de surveillance locale Inform. Homologué IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, NEMA type 3R, 4X , 6, 6P , 12, logement étanche 13, certifié NSF, UL94V-0, conforme RoHS

  • La conception incurvée supérieure pousse l’eau et les débris vers le côté du dispositif et laisse moins d’espace pour l’accumulation
  • Comment Inform
Code UPC : 78477877708
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit