Sectionneur sans fusible de 30/32 A avec technologie Inform™, surveillance locale et à distance via Modbus RTU – Powerswitch®
LDS30-MB
Sectionneur non métallique sans fusible de 30/32 A, 600 V c.a. avec technologie Inform de surveillance locale et à distance. La télésurveillance communiquée par Modbus RTU s’intègre facilement aux systèmes d’automatisation existants. Homologué IP66/IP67/IP68/IP69K, NEMA type 3R, 4X , 6, 6P , 12, logement étanche 13, certifié NSF
Comment fonctionne Inform ? - Les détecteurs sont intégrés aux dispositifs Leviton pour surveiller l’état des dispositifs. Données de se
Sectionneur non métallique sans fusible de 30/32 A, 600 V c.a. avec technologie Inform de surveillance locale et à distance. La télésurveillance communiquée par Modbus RTU s’intègre facilement aux systèmes d’automatisation existants. Homologué IP66/IP67/IP68/IP69K, NEMA type 3R, 4X , 6, 6P , 12, logement étanche 13, certifié NSF
Comment fonctionne Inform ? - Les détecteurs sont intégrés aux dispositifs Leviton pour surveiller l’état des dispositifs. Les données des détecteurs peuvent être visualisées localement ou à distance
Surveillance locale – Les DEL vertes sur le couvercle indiquent visuellement que le dispositif fonctionne dans des conditions normales, clignotent en rouge en cas de défaillance ou clignotent en jaune en cas d’accumulation de liquide à l’intérieur du logement qui pourrait entraîner une défaillance potentielle
Surveillance à distance via Modbus RTU – comprend des données telles que l’accumulation de liquide, la température et l’humidité du logement, les valeurs de tension côté ligne et côté charge, la continuité de la mise à la terre et plus encore. Accédez à ces données 24 h/24, 7 j/7 dans vos systèmes d’automatisation existants, vous permettant d’identifier toute condition de fonctionnement anormale
Si on utilise un variateur de fréquence (VFD), il doit être installé entre le sectionneur et le moteur.
Interruption de courant : certifié pour le courant et la tension nominales complets
Tension diélectrique : 1 000 V plus deux fois la tension nominale pendant 1 minute
Endurance : 6 000 cycles de fonctionnement au courant et à la tension nominales
Puissance nominale : monophasé : 2,0 ch à 120 V/5,0 ch à 208-240 V, 480 V ou 600 V triphasé : 10,0 ch à 208-240 V/20,0 ch à 480 V/25,0 ch à 600 V
Courant nominal de court-circuit : 10 kA; type de fusible J; taille de fusible 60A
Tension : 600 V c.a.
Matériaux
Matériau du logement : PBT+PC
Vis du logement : acier inoxydable
Joint : caoutchouc de silicone
Matériau de la poignée : PBT+PC avec surmoulage TPE
Pieds de montage : PBT+PC
Spécifications mécaniques
Type de dispositif : sectionneur de sécurité
Caractéristique : témoin à DEL, communication Modbus
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 0,8 N.m. (7 po-lb) pour l'interrupteur/1,7 N.m. (15 po-lb) pour le neutre et la mise à la terre
Accom. de borne : 18 - 8 AWG
Identifiant du terminal : conforme aux normes UL et internationales
Garantie
Garantie : limitée 3-Year
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : -40 °C à 75 °C
Résistance aux UV : les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
Normes et homologations
CE : marquage CE
IEC : 60529
ISO : 20653
Protection contre les infiltrations : NEMA/UL 50E Type 3R , 4, 4X , 6, 6P , 12, 13 IEC IP66, IP67, IP68, IP69 IP69K
NEMA : 250
NOM : NOM-ANCE
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
cULus : cULus UL60947-4-1A (adapté comme sectionneur de moteur)
AVANTAGES DE SÉCURITÉ
Les DEL haute visibilité fournissent une confirmation visuelle de la puissance fournie à l’équipement connecté ou retirée de l’équipement connecté (durée de vie minimale de 10 ans des DEL)
La surveillance à distance détaille les lectures de niveau de tension pour le diagnostic des anomalies sans exposer les travailleurs à des pièces sous tension
Le contrôle de la mise à la terre de l'équipement réduit les risques de décharges électriques en validant l'intégrité de la connexion à la terre
AVANTAGES DE LA PRODUCTIVITÉ
Les notifications en temps réel grâce à la surveillance à distance permettent une réponse rapide aux problèmes liés à l’alimentation, réduisant ainsi la durée des événements d’arrêt
La visualisation à distance offre une visibilité de l'état de fonctionnement à partir de n'importe quel endroit, tant sur le site qu'à l'extérieur du site
Détecte si du liquide commence à s'accumuler dans le boîtier latéral et envoie une alerte avant qu'il ne cause une panne
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Les
Centre de préférences de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.