Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Couvercle de rechange pour sectionneur sans fusible de 30/32 A avec surveillance locale et à distance (via Modbus RTU) Technologie Inform™ – Powerswitch®

LDS30-RCM

Sectionneur de rechange sans fusible, 30/32 A, 600 V c.a., avec technologie Inform de surveillance locale et à distance. La télésurveillance communiquée par Modbus RTU s’intègre facilement aux systèmes d’automatisation existants. Le couvercle de rechange est livré avec le matériel pour le montage sur le logement LDS30 existant de Leviton

Ce couvercle met à niveau tout sectionneur LDS30 standard de Leviton pour qu’il dispose de la technologie Inform de surveillance locale et à distance (via Modbus RTU)...

Code UPC : 078477999455
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit