Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Sectionneur de sécurité sans fusibles Powerswitchᴹᴰ avec contact auxiliaire installé en usine

LDS60-AC

60 A, 600 V, Sectionneur de sécurité sans fusible Powerswitch dans un logement non métallique avec contact auxiliaire installé en usine

Les sectionneurs de sécurité Powerswitchᴹᴰ sont conçus pour assurer un rendement supérieur dans les installations de transformation des aliments et des boissons, les usines, les ports de plaisance et les chantiers navals, ainsi que les utilisations des intégrateurs.

  • Logement en PBT résistant aux impacts, à un traitement abusif et à la corrosion
  • Étanche à l’eau, à la poussière, submersible et adapté à une pression élevée...
Code UPC : 078477646724
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits