Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

LED00-50B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. DEL, corps de zoom ellipsoïdal LEO, 5600K, nécessite un tube de lentille compatible, noir. TUBE DE LENTILLE VENDU SÉPARÉMENT.

Le luminaire zoom ellipsoïdal à DEL LEO pour la scène offre une performance exceptionnelle avec un système optique de haute qualité industrielle. L’appareil d’éclairage réduit les coûts énergétiques grâce à son module DEL haute efficacité et à sa source d’alimentation à gradation par régulateur à modulation de largeur. Ce projecteur à profil à DEL blanc à angle étroit et à sortie élevée de 200W lumens comprend un double ...
Code UPC : 078477741986
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Produits connexes