Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

LEDFS-50B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Projecteur de poursuite à DEL Romer à projection moyenne, 5600K, 230W. Gradateur électrique sur le côté, iris et support de gobo montés sur le dessus, changeur 5-Color monté à l’avant et fente de cadre de couleur supplémentaire. Offre un IRC élevé (>90Ra), un faisceau blanc et net avec zoom optique de 8 à 15 degrés. Comprend une membrane Iris à fermeture complète, un support de gobo en métal de taille « B » et un cordon d’alimentation 5m long avec Neutrik PowerCon. Couleur : noir.

Le Followspot à DEL de Leviton est un projecteur court à moyen ...
Code UPC : 078477881552
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits